01.10.2009 09:38 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
[snip]... -------------------------------------------- Hallo "Gartenfuzi" , DateianhangHilfe_fuer_gartenfuzi.pdf (122 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 04.10.2009 23:35nach splitting Teil der Antwort auf Ursprungsthema herausgelöst |
|
01.10.2009 23:20 | |
Beigetreten: 28.09.2009 Letzter Bes: 07.10.2019 Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Welches Format soll das Bild haben? jpeg od .jpg od. bmp? Gruß Garten |
02.10.2009 01:47 | |
Beigetreten: 28.09.2009 Letzter Bes: 07.10.2019 Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo Tobias! Ich habs probiert. Geht leider nicht. Kenn mich zu wenig aus damit. Habe jetzt mir eine Grafik gezeichnet. Diese werde ich jetzt hochladen. Nun zur Erkärung: Bei den Bildern sollte folgendes stehen wenn folgende Ausgänge aktiv sind: Akku´s: Ausgang 1 (Q1) = Akku 1 laden Bild Akku 1 Ausgang 2 (Q2) = Akku 2 ladenBild Akku 2 Ausgang 3 (Q3) = Akku 1 verbrauch Bild Akku 1 Ausgang 4 (Q4) = Akku 2 verbrauch Bild Akku 2 Kühlschrank wird mit 220Volt oder 12Volt betrieben: Ausgang 5 (Q5) = Kühlschrank 220V Bild Kühlschrank Ausgang 7 (Q7) = Kühlschrank 12VBild Kühlschrank Betrieb Gesamt Hütte 220V: Ausgang 6 (Q6) = 220V Hütte gesamt Bild Haus Laden Laptop: Ausgang 8 (Q8) = laden Laptop Bild Laptop Beleuchtung Hütte gesamt Ausgang 9 (Q9) = Beleuchtung Bild Lampe Bewässerung Ausgang 10 (Q10) = Bewässerung Bild Giesskanne Alarmkontakt Ausgang 11 (Q11) = Alarmkontakt Türe offen Bild Alarmkontakt Natürlich sollten bei den Akku´s die analogen Eingänge AI1 und AI2 auch irgendwo stehen. Wäre toll wenn du mir dies mit den Logger machen könntest. Danke im voraus. Gruß Garten DateianhangGartenhaus.zip (76 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: gartenfuzi am: 02.10.2009 01:51 |
|
Folgen Sie uns auf