Industry Online Support
Technical Forum
28.04.2008 12:03 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe PCS7 V6.1 SP2 im Einsatz. Jetzt ist das MCC auf SIMOCODE getausch worden. Nach der Umprojektierung wollte ich den OS Server übersetzen, bekam jedoch die Meldung Meldung (302:305) Es ist ein Systemfehler aufgetreten. Das ganze ist während der Ableitung der Sammelanzeigehierarchie geschehen. Ich habe bereits reorganisiert, alles neu übersetzt..... immer wieder der Fehler. Ich hab auch den Alarm_8P Baustein neu eingebunden. (siehe Fehlermeldung im Anhang) Wir hätten gerade IBN, also wär ich um jede Hilfe sehr dankbar!!!!!!!! lg franz DateianhangTRANSFER - .pdf (109 Downloads) |
15.05.2008 11:12 | |
Beiträge: 1776 Bewertung: (95)
|
Hallo Franz, hat Dir die Lösung von dirkw geholfen? |
Folgen Sie uns auf