05.02.2012 19:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Evtl. über Zähler, doppeltes Meldefenster...... Möchtest du uns dein Programm nicht zur Verfügung stellen? |
05.02.2012 20:09 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ja, die F-Tasten sind nur Taster (Schließer). Man könnte mit einem Trick arbeiten, wenn man keinen Max-Ausbau der Logo hat. Die Eingänge/Ausgänge lassen sich im Meldetext abfragen, das funktioniert. Du könntest z.B. Q16 missbrauchen und ihn im Meldetext als Anzeige nutzen. Auf die Schnelle ins "Problem" eingebaut. Dateianhangkontaktloser_Problem_V1.zip (106 Downloads) |
06.02.2012 07:25 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Schau dir mal den Stromstoßrelais an, oder das Selbsthalterelais... |
Folgen Sie uns auf