19.02.2016 11:53 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo Kaulquappe, im Anhang ist die Exceltabelle mit den angegebenen Daten von Victron, Welche mir zur Verfügung stehen. Gruß Micha DateianhangCCGX-Modbus-TCP-register-list.xlsx (78 Downloads) |
19.02.2016 13:35 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo Kaulquappe, ja die MB_UNIT_ID habe ich angepasst und sie auf die 246 gesetzt. Gruß Micha |
19.02.2016 14:00 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Die Exceltabelle hat mehrere Reiter, im zweiten Reiter findest du die UNIT_ID. |
Folgen Sie uns auf