21.08.2008 08:16 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo zipfel, wie du oben in deinem ersten Beitrag (Fernwartung via TCP/IP) beschrieben hast, ist es dir gelungen mithilfe eines VPN-Tunnels eine CP an einem entferntem Standort "anzupingen". Vor diesem Problem stehe ich auch, nur dass bei uns kein Ping möglich ist. Deswegen möchte ich hier von dir wissen: - wie hast du den VPN-Tunnel aufgebaut? - mit einer Software? - oder direkt über die Einstellungen im angeschlossenen Router + Nutzung desWINDOWS-VPN-Tunnels? - wenn du Software genutzt hast, welche war das? - gab es noch etwas wichtiges zu beachten? über Antwort würde ich mich sehr freuen! mfg treFFnix |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 21.08.2008 15:19neue Überschrift nach splitting referenzierter Beitrag eingefügt |
|
21.08.2008 10:38 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (1)
|
Hallo treFFnix, ich hab da noch einen Tipp... vielleicht hilft auch die folgende Applikation mit einem Netgear Router: WAN Zugangsmethoden Dort ist eine Gateway/Gateway und eine Client/Gateway Verbindung jeweils beschrieben. Vielleicht gibt sie Dir einen Hinweis auf Deine Konfiguration. Viele Grüße J_Bell |
21.08.2008 15:52 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo (Joseph_B/ J_Bell) = Joseph_Bell, Sie haben mir hier ( /tf/WW/de/Posts/20625) schon folgendes geasgt: "Hallo, erstmal kann gesagt werden das eine Lösung über VPN, als IPSec, ohne Frage die Lösung zu dieser Anlage sind. Ich denke als Lösung stehen hier verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. 1. SCALANCE S612 oder SCALANCE S613 mit dem SOFTNET SECURITY CLIENT. 2. Eine Lösung wie sie in der VPN Applikation der Applikation: WAN Zugangsmethoden Es geht auf alle Fälle, ich hab es schon auf etlichen Anlagen eingesetzt, mit allen S7 Systemen. Viel Erfolg J_Bell " Ich sage nun einiges zu den einzelnen"WAN Zugangsmethoden": Gesicherter Fernzugriff auf SIMATIC Stationen über Internet via GPRS-Modem MD740-1 und SCALANCE S612 (Configuration 9)
|