21.03.2018 05:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33025 Bewertung: (4082)
|
Firmwareupdate V2.1.5 für LOGO! CMR2020 (6GK7142-7BX00-0AX0) und LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0) Die neue Firmware V2.1.5 ist für die Baugruppen LOGO! CMR2020 und LOGO! CMR2040 freigegeben und steht ab sofort kostenlos als Download zur Verfügung. Die Firmware V2.1.5 ist der Nachfolger der Firmwareversion V2.1.4 und enthält wichtige Produktverbesserungen. Eine Hochrüstung über das kostenlose Firmwareupdate wird empfohlen. Die bereits im Einsatz befindlichen LOGO! CMR2020 und LOGO! CMR2040 mit FW V1.x und V2.x können per Firmwareupdate über das Web Based Management (WBM) hochgerüstet werden. Die Baugruppen LOGO! CMR2020 (6GK7142-7BX00-0AX0) und LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0) werden sobald als möglich mit der neuen Firmware V2.1.5 ausgeliefert. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 22.03.2018 08:58:52Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf