08.01.2007 09:39 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, ich hänge Dir mal mein Programm an. Bei dieser Lösung werden Frequenzen bis 1KHz erfasst. D.h. Du müsstest es Dir noch etwas anpassen (entweder nimmst Du ein paar Schwellwertschalter raus oder Du passt die Schwellwerte an). Das müsstest Du doch verwenden können, oder? Gruß Fux DateianhangFrequenz_Analog.zip (416 Downloads) |
09.01.2007 11:29 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Genau [;)] . |
19.02.2007 20:27 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (2) |
Hallo, für alle Interessierten: Es gibt eine Lösung für die Umwandlung von Frequenzen in analoge Signale und damit auch zur Übertragung von analogen Werten als Frequenz. Man benötigt: 1 Impulsgeber für die Erfassungszeit (Zyklus) +1 Merker 1 Vorwärtszähler je Zyklus 1 Analogen Mux 1 dem Analogmux nachgeschalteten Analogverstärker *1,0 +0 Der Analoge Mux verweist zur Speicherung seines eigenen aktuellen Analogwertes gewöhnlich auf den nachgeschalteten Verstärker (1.Verweis)und wird zur Erfassung der Frequenz kurz vor Ende jedes Zyklus auf den Vorwärtszähler (2. Verweis) umgeschaltet. DateianhangFQinAnalog.zip (376 Downloads) |
Folgen Sie uns auf