20.02.2016 19:54 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, nachdem die Elektronik unseres Geschirrspülers spinnte habe ich vor 3 Jahren eine alte Siemens Logo 230V eingebaut uns diese läuft und läuft und läuft ohne Probleme. Als Minimalist habe ich mich nur auf die unbedingt notwendigen Funktionen beschränkt und die Heizung abgeklemmt und an Warmwasser angeschlossen. Auf Regeneration und Salz wurde ebenfalls verzichtet und auf Tabs umgestellt. Der Umbau dauerte ungefähr einen halben Tag. Vielleicht will jemand auch umbauen und den alten Geschirrspüler nicht gleich wegschmeißen. Auf jeden Fall hat die Maschine jetzt eine verkürzte Spülzeit mit weniger Energieeinsatz (WW mit Solar).Grüße. P.S. Die Öffnungszeit vom Wassereinlauf und und die entsprechende Wasserfüllmenge muss je nach Herstellertyp eingestellt werden.
DateianhangSpülerNeu2.zip (90 Downloads) |
Folgen Sie uns auf