02.04.2010 19:12 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Wie wäre es denn, stell fest, wie lange die Flüssigkeit laufen muss ...um einen 0,2L Becher zu füllen Für nen 0,4L Becher halt den Knopf 2x drücken |
02.04.2010 21:18 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
ja ok dann probier ichs mal so. trotzdem danke fuer die Hilfe. mfg markus |
02.04.2010 23:22 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Sind es immer unterschiedliche becher oder ist wenigstens gegeben das es nur 0,2 bzw 0,4L becher sind? lg Philipp |
03.04.2010 19:59 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
hey hey im normalfall sind es immer 0,4 L Bechr kann aber sein dass machmal ein 0,2 L Becher eingestellt wird. |
03.04.2010 20:44 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
hey hey ja die Hoehe u Breite ist bekannt. Es hadelt sich um ganz normale 0,4L Einweg plastikbecher. mfg markus |