17.05.2009 16:38 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo hobbyist, ohne detaillierte Angaben zu deinen Projekten läßt sich nur vergleichsweise pauschal auf deine Fragen antworten: Lösungen für anwendungsspezifische Poolsteuerungen und Solaranlagen sund hier im Forum bereits vorhanden...einfach mal die Suchfunktion bemühen oder "Augen auf" und Beiträge wie "Solarkollektoren - Regelung ( Warmwasser )" als Info nutzen... Sicher benötigst du Temperaturmessungen und ggf. auch die Glättung/Filterung oder eine Mittelwertbildung aus mehreren Messungen. Dazu sin hier bereits Basis-Lösungen vorhanden (vgl. Links unter "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!"). Welche Hardware du benötigst hängt auch von deiner Anwendung ab. Basismodule 12/24RC bietenAnalog- und schnelle Zähleingänge; eine 230RC dagegen Digitaleingänge, die direkt mit 230VAC beaufschlagt werden können. Ob du außerdem noch I/O-Erweiterungen benötigst hängt von deiner Anwendung ab... Zur Beschaffung: eBay, die großen Elektronikversandthäuser oder mal im Internet nach Anbietern (Preisvergleich..) suchen.... MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 17.05.2009 16:40Nachtrag: Zeitsteuerungen lassen sich einfach mittels einer oder mehrerer "Wochenschaltuhren" und/oder "Jahresschaltuhren" (ggf. mit nachgeschaltetem Zufalsgenerator) realisieren.... ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf