06.02.2019 11:49 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Kolleginnen und Kollegen. Siemens PG in Mülheim verwendet zu Messung der Daten im Bereich Online Monitoring ein Dort werden folgende Messgrößen verarbeitet: Momentan haben alle unsere Messeingänge diese Parameter: Spannungsbereich:+-24V Auflösung:14bit EWV:16 Eingänge, zeitsynchron, 10kS,Samplingdauer >=1000ms ISC:2 Eingänge, zeitsynchron, 100ks,Samplingdauer>= 100ms SVC:2 Eingänge, zeitsynchron, 100ks, Samplingdauer>=100ms Die Tatsächlich zu messenden Größen sind: EWV:Bias Voltage +6VDC,+-4Vp (100mV/g * 40g = 4V); Bandbreite >=1kHz ISC:Flux Probe Signal von +-1Vp bis +-15Vp (je nach Sensor), Bandbreite >=20kHz SVC:Wellenspannung bis +-24Vp und Wellenerdungsstrom 0-1A via 2Ohm Shunt, Bandbreite >=10KHz Meine Frage: Gibt es im Bereich "Simatic" Messsysteme, die diese Daten verarbeiten können? Vielen Dank für eine Info! VG Claus Rohr . ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 2/6/2019 12:22:47 PMNew subject after splitting |
|