Industry Online Support
Technical Forum
14.09.2012 22:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal der Anfang für die horizontale Bewegung von Ost nach West. Über die Wochenschaltuhr B005 wird der Zähler zwischen 22°° und 4°° ständig resetet. Außerhalb dieser Zeit werden die Impulse von B001 gezählt. Pro minute ein Impuls. Die Zeiten und Impulsfrequenz sind frei anzupassen. Über den Analogmux B007 wird der Zählerwert in einen Analogwert gewandelt und an B003 und B004 weitergegeben. Dort wird der Wert mit dem Analogwert vom Poti am Schwenkmotor verglichen und je nachdem ob der Sollwert größer oder kleiner ist als der Istwert, wird der Motor für Schwenk Ost oder West angesteuert. Schaltet die Wochenschaltuhr ab, wird der Sollwert 0 und es wird ein kompletter Schwenk in die Startposition ausgeführt. Die Beiden Endschaltereingänge sorgen dafür das nicht über den Endpunkt geschwenkt wird. DateianhangSolar.zip (54 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.09.2012 11:43 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Hier mal eine Version für horizontale und vert. Ausrichtung anch Zeit und Lichteinfall. Erläuterung ist im Programm hinterlegt. Das ganze ist natürlich noch sehr ausbaufähig und soll nur ein Ansatz zum Problem sein! DateianhangSolar.zip (57 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf