Industry Online Support
Technical Forum
26.07.2011 22:24 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (1) |
Geht das denn überhaupt mit den Signalboardeingängen oder musst du für HSC die Onboard EIngänge 0.x verwenden? |
04.08.2011 18:23 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hab das inzwieschen hingekriegt.Und zwar habe ich den HSC 1 als A/B Zählen parametriert. Der zu den Zählern dazugehörige Baustein im Programm muss wohl auf jeden Fall angelegt und beschaltet werden.Dann zählt der Zähler automatisch in beide Richtungen. Dabei ist das nicht wichtig ob Signalboard oder Onboard Eingänge ,obwohl Signalboard leistungsfähiger ist. Werden allerdings Impulsausgänge PTO ,PWM verwendet ,blockieren diese den HSC 1 und HSC 2 wie aus dem Anhang zu entnehmen ist
Dateianhang41127453_S7-1200_HSCs_d.pdf (335 Downloads) |
Folgen Sie uns auf