30.01.2017 06:39 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (2) |
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem mit meiner Kommunikation über CBA. SINUMERIK 840D sl Die Steuerung hat Softwarestand V2.7. Habe die Komponente so erstellt wie ich es im nachgelesen habe, und bekomme dort schon folgende Fehlermeldung: "Durch die Projektierung zumindest eines PROFNET IO Gerätes an der aktiven CBA Ethernet Schnittstelle ist der PROFINET CBA-Kommunikationsanteil kleiner als 100%" PORT 1 X150 für meine Profinet Kommunikation Dennoch bekomme ich weder die Kommunikation gestartet oder sonstige Anzeichen von Leben im IMAP. Habe mal einige Fotos bzw. Screenshots mit beigefügt. Hatte jemand schon einmal das Problem, bzw. gibt es eine Lösung? Danke schon einmal dafür und einen schönen Start in die Woche Dateianhangimap_problem.pdf (56 Downloads) |
Folgen Sie uns auf