13.02.2016 09:26 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Zur Info: Das mit der S7-1211C stimmt so nicht. Da gibt es z.B. eine Variante mit 230V-Versorgung, 6x 24VDC Eingänge (wahlweise als HSC), 4x Relaisausgänge (2A), 2x Analogeingang (0..10V). Ethernet (Profinet) und Webserver sind standardmäßig dabei .... Listenpreis = 161,70 € https://support.industry.siemens.com/cs/pd/410362?pdti=td&lc=de-AT Zwar kann die S7-1211C um keine Signalmodule erweitert werden, über Profinet kann aber leicht dezentrale Peripherie (z.B. ET200SP oder Frequenzumrichter, ...) angebunden werden. Ab der S7-1212C (Listenpreis = 217,40 €) können dann mindestens 2 Signalmodule angeschlossen werden. https://mall.industry.siemens.com/mall/de/at/Catalog/Products/10045649?tree=CatalogTree |
Folgen Sie uns auf