06.01.2014 11:10 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
also so wie ich das verstanden habe findet die Drehzahlregelung der Lüfter über eine Spannungsänderung (PWM) von 7-15V DC max. 1,5A Dauerstrom statt. Die.Umschalten der Masseverbindung (zur Umkehr der Drehrichtung), Zeit individuell einstellbar (im Regelfall alle 40 s) Anschluss: 1 - Masse 2 - Spg. 7-15V 3 - Masse DateianhangInventer.pdf (49 Downloads) |
Folgen Sie uns auf