Industry Online Support
Technical Forum
24.10.2013 13:43 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Wirklich keiner eine Idee? Ich bin für jeden Tipp dankbar! Mfg HoebbelBusch |
26.11.2013 08:12 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo Hoebbelbusch, Bei CPUs, die das ASCII-Format für die TSAPs unterstützen, müssen die ersten 2 Bytes des lokalen TSPAs nicht mit den Werten 0xE0 und 0x02 definiert werden. Ich habe mit STEP 7 Classic und dem OC Wizard mal eine ISO Verbindung zwischen 2 S7-314C erstellt und den TCON_PAR dem Beitrag angehängt. Hier siehst du, wie der WIzard die Verbindung konfiguriert hätte... Ich hoffe, dir damit geholfen zu haben. Grüße Pittiplatsch DateianhangD:\TCON.zip (86 Downloads) |
Folgen Sie uns auf