07.12.2021 11:46 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi bergungsdackel, Eigentlich müsste dein Programm ja auf die Schnittstelle zugreifen und dort auch die Verbindung entgegennehmen über die dann Daten empfangen und gesendet werden. Im Prizif machen die Bausteine in der S7 nämlich auch nichts anderes. Sie legen eine Verbindung an, oder es wird eine Verbindung in der Projektierung hinterlegt, und über diese Verbindung wird dann gesendet und empfangen. Leider kann ich dir mit C# nicht wirklich weiterhelfen. Aber die Protokolle findest du hier beschrieben: Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bieten die Protokolle TCP, ISO-on-TCP, UDP und ISO-Transport?hoffe das hilft dir, Grüße |
FCK WAR! |
|