13.01.2010 09:54 | |
Beigetreten: 09.12.2009 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (11) |
Hallo, In der Hardware-Konfiguration können Sie im Dialog "Eigenschaften PROFINET IO-System die Aktualisierungszeit fürjedes PROFINET IO-Device deparat festlegen. IO-Device markieren und auf die Schaltfläche "Bearbeiten" klicken. Dann können Sie Modus und Aktualisierungszeit einstellen. Meines wissens ist die Aktualisierungzeit abhängig von der Anzahl der I-Devices am PROFINET IO-System und von den Einstellungen die bezüglich der Aktualisierungszeiten dort vorgenommen sind. Hab noch was gefunden zur Ermittlung der PN-Reaktionszeit für typische Konfigurationen am PROFINET IO. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21869080 Viel Glück Little Holmes |