07.08.2008 13:45 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo Kollegen, Kann ich eine S7-224 via 243-IT und Ethernet und Microwin 4.0 programmieren und debuggen ? Bim Einstellen der PG/PCSchnittstelle auf TCP/IP und in der Kommunikation-Fenster der richtigen IP-Adresse kommt es zur Fehlermeldung : Es konnte keine Verbindung zur aktuellen IP-Adresse hergestellt werden.... Im Kommunikations-Fenster wird die 224 als "unbekannnt 131.169....." dargestellt. Die Maschine läßt sich anpingen und per WEBbrowser ist sie lesbar. PC und die Steuerung sind im selben SUB-Netz. Es wird nicht TCP/IP>NdisWanIp benutzt. Der selbe PC bedient und programmiert via Ethernet und CP343 eine 300er Steuerung mit Step 7 über mehrere Switch und Router problemlos. Im Handbuch sowohl der 224 als auch dem 243-IT steht m.E. zum programmieren und debuggen mit Mircowin via Ethernet wenig. Geht das überhaupt ???? Mache ich da etwas falsch ? Muss die Verbindung zum PC/Microwin in der Konfiguration explizit erstellt werden ? mit Gruß Michael DateianhangDokument1.pdf (71 Downloads) |
07.08.2008 16:21 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Michael, gehen tut es auf alle Fälle, dafür gibt es doch sogar noch die Anzeige CFG am CP! Ich mache es immer auf den Weg... auch wenn manche meinen er wäre kompliziert, bei mir klappt der immer. Viel Erfolg beim versuchen. J_Bell DateianhangPG Funktionen mit IE und MicroWin 4.pdf (85 Downloads) |
08.08.2008 15:54 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Michael, ich frage mich gerade, hast Du schon einen aktuellen SP für MicroWin? Der SP 4 wäre echt sehr wichtig! Viele Grüße J_Bell |
11.08.2008 23:15 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Michael, sag bitte bescheid wie die Situation dann ist, ja? Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf