18.11.2017 20:51 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Du hast drei Kommunikationsmöglichkeiten:
Damit du eine für dich passende Auswahl treffen kannst, solltest du dich mit diesem Dokument vertraut machen: CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern. Siemens liefert dir unter anderem folgende Beispiele: S7 Kommunikation: Wie projektieren und programmieren Sie für den Datenaustausch zwischen zwei S7-1500 CPUs eine S7-Verbindung und die Kommunikationsanweisungen PUT und GET? Offen Kommunikation: Wie programmieren Sie die Kommunikationsanweisung TCON, um zwischen zwei S7-1500 CPUs eine Verbindung für die Open User Communication aufzubauen? Profinet IO: Projektierung und Anwendung der PROFINET I-Device Funktion Sollten sich die Steuerungen in unterschiedlichen IP Subnetzen befinden, und du entscheidest dich für Profinet IO, dann benötigst du auch noch einen PN/PN Koppler. Alles was du dazu wissen musst, findest du hier: SIMATIC Buskopplungen PN/PN Coupler
|
Für diesen Beitrag bedanken sich6 Benutzer |
Folgen Sie uns auf