Industry Online Support
Technical Forum
22.03.2012 14:00 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Ich habe ein kleines Problem mit der Kommunikation zu meinem Basic Panel KTP 600 PN. Ichhabe eine CPU (314C - 2DP) die ich über MPI projektiere (Tia V11) und eine Kommunikationsbaugruppe CP 343-Lean , mit dem Basic Panel verbunden. Die CPU sowie die Baugruppe werden erkannt (MPi 2 und MPi 3) . Die Verbindung zwischen CP und TP ist mit einer S7 Verbindung und der Ethernet Adressen in der HMI Projektierung eingestellt. Es ist alles übersetz und geladen, sodass weder CPU noch CP einen Fehler anzeigen. Beim Laden des HMI Projekt kommt keine Verbindung zum TP zustande. Wer hat so ein Problem auch schon mal gehabt? Im Anhang ist eine Skizze der Verschaltung der Baugruppen. Dateianhangdoc1.pdf (54 Downloads) |
Folgen Sie uns auf