20.04.2010 14:14 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Baur vom Land, hier hab ich ein Beispiel aus den FAQs zu diesem Thema: Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte Industrial Ethernet Schnittstelle einer S7-300 bzw. S7-400 CPU zu nutzen? zur Projektierung der von Dir damit verwendeten Verbindung brauchst Du: Wizard zur Erstellung der Verbindungsdaten für die offene TCP/IP Kommunikation. (Open Communication Wizard) (der ist auch Teil der aktuellen STEP 7 SP 5 Installations- CD (CD 2)) @ Eleu, das machen wirklich viele Leute, denn die Basis (das TCP/IP) ist die Grundlage vieler Protokolle. Wenn Du fragst wer MODBUS on TCP verwendet... frag mal die ganzen Leute im englischen Forum die sogar noch bis in die H-Systeme hinein damit arbeiten. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf