24.07.2010 17:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Tivi, um dir zu helfen musst du erst mal die Aufgabenstellung genauer beschreiben, insbesondere mit welchen Signalen muss die Lüfterklappe angesteuert werden.. Wenn die Lüfterklappe mittels eines 0..10V-Signales gesteuert wird folgendes Konzept: a) Die Spannungswerte für - Klappe ist geschlossen (ist vermutlich 0 V) - Klappe beginnt zu öffnen (ist ggf. > 0 V) - Klappe ist voll geöffnet (ist ggf. < 10,00 V) - Klappe ist voll offen (= 10,00 V) b) Skalierung der PT100-Eingänge wie von mir dargestellt unter "Hinweise zur Temperaturmessung mit dem LOGO! AM2 PT100 Modul (und zur Skalierung von PT100-Sensoren)" c) mittels zweier Blöcke Schwellwertschalter werden die Temperaturgrenzwerte abgefragt und mittels einen Blocks Multiplexer auf 0 (=0,00 V) bzw. 1000 (=10,00 V) gesetzt. d) Nun müssen für alle Temperaturwerte von 35 °C bis 65 °C linear entsprechende Werte zwischen 0 (= 0V) und 1000 (= 10,00V) berechnet werden. dazu verwendest entweder einen Block Analogverstärkeroder einen Block Analoge Arithmetik. Die Parameter der erforderlichen Geradengkleichung ermittels du z. B. mit Excel alleine oder mittels meines Tools unter: "Hinweise zur Berechnung von Gain und Offset für Analog-Blöcke (wie insbesondere den Analogverstärker) der LOGO!" e) den Analogausgang von d) verwendest du dann per Verweis ebenfalls als nParameter des o. g. Multiplexers. dabei soll dieser Analogwert immer (nur) dann am ausgang des Multiplexers anliegen, wenn T zwischen 35 °C und 65 °C liegt. MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
26.07.2010 23:41 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
habt vielen dank machmal reicht ein kleiner anstoß um den weg zu finden ich glaub ich komm jetzt klar |
27.07.2010 22:40 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo ring24h ich feil noch ein bischen an den feinheiten. ich werde mein werk dann auch einstellen mit einer entsprechenden beschreibung |
Folgen Sie uns auf