24.08.2017 15:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 228 Bewertung: (3) |
Alle Infos zur Lieferfreigabe Voraussichtlich ab Ende August 2017 werden LOGO! Grundgeräte und LOGO! Soft Comfort V8.1 in einer neuen Version verfügbar sein. Die noch im EC befindlichen LOGO! 8 FS04 Grundgeräte sowie die Software werden abverkauft. Nach dem Abverkauf werden automatisch die Bestellungen mit LOGO! 8 FS05 Grundgeräten bzw. mit LOGO! Soft Comfort V8.1.1 beliefert. Die zur kostenlosen, manuellen Hochrüstung erforderlichen Dateien sind unter folgendem URL zu finden:
Betroffene Geräte:
Änderungen LOGO! 8 Grundgeräte FS05 mit Firmware V1.81.02
Quelle:SiemensProduktmitteilung,Beitrags-ID:109749864,Beitragsdatum:24.08.2017 Original unter: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109749864/vertriebs-und-lieferfreigabe-f%C3%BCr-logo!-8-bm-fs05-und-logo!-soft-comfort-v8-1-1-(sp1)?dti=0&pnid=13613&lc=de-DE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2017 08:02 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Lieferfreigabe für LOGO! 8 BM FS05 und LOGO! Soft Comfort V8.1.1 (SP1) wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! veröffentlicht. Gruß |
Folgen Sie uns auf