Industry Online Support
Technical Forum
27.02.2014 08:37 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Moin Also der ftp100vs ist ein pendelfühler, mit zwei Sensoren einer für die Luftfeuchtigkeit (0-10v.aktiv) Und einem Sensor für die Raumtemperatur (dem lm235z Passiv) Der einen 10mV k wiederstand haben soll...ich hab nur leider auch keine Ahnung von welchem Hersteller der verbaute sensor ist!! Der Verkäufer hat mir diese pdf geschickt und meinte das der verbaute sensor die selben Eigenschaften hat.. Und den würde ich gerne an die Logo 0ba6 klemmen... Mfg Izzel Dateianhangdatenblatt-20200.pdf (39 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: izzel am: 27.02.2014 11:29 |
|
Folgen Sie uns auf