03.10.2013 20:02 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Die Lösung hast du doch gerade selbst aufgeschrieben!! Timer = 1 Und Eingang I1 = 1 dann Ausgang x = 1 und so weiter! Also eine reine Grundgatterschaltung! Im Anhang mal so wie du die Zusammenhänge beschrieben hast! DateianhangAlarmanlage 2.zip (64 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 03.10.2013 20:08 |
|
04.10.2013 13:30 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Hallo, Tut mir leid, dass ich erst jetzt schreibe. Im Anhang habe ich eine Anschlusszeichnung der Komponenten und die Datenblätter der Sensoren. Gruss cymo DateianhangMicrosoft Office Word-Dokument anschlüsse.pdf (64 Downloads) |
04.10.2013 15:23 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Also dass heisst, beim Microschalter gehe ich mit den anschlüsse 1 und 4 direkt auf den LOGO! eingang z. B. I1? Lichtschranken-, Lehr und Experimentierbausatz Best.- Nr: 196037 von Conrad. http://www.conrad.ch/ce/de/product/196037/Conrad-Lichtschranken-Lehr-und-Experimentierbausatz-Bausatz-9-12-VDC Bewegungsmelder 12 Volt dc, Typ: LBM 926 GEV (Genial- Einfach- Visionär) http://www.gev.de/de/lichtsysteme/produktdetails.php?id=M101000926#produktdetails.php?s=2&_suid=1380892629366019190504186680896 DC- Converter 24V DC 12 v DC; KEMO germany M038n http://www.ebay.de/itm/KEMO-M038N-Spannungswandler-KONVERTER-DC-CONVERTER-24V-12V-DC-Umwandler-/380377850407 ABUS Magnetkontakte mit sabotageschutz http://www.conrad.ch/ce/de/product/750755/ABUS-Magnetkontakt-mit-Sabotageschutz-VdS-beantragt-MK1010W |
04.10.2013 16:25 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
So, Lichtschranke Magnetschalter
Dateianhangcymo Alarmanlage.zip (56 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 04.10.2013 16:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf