Industry Online Support
Technical Forum
21.02.2011 20:04 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo, ich würde es mit einem Spannungsteiler versuchen. Zwei Widerstände in Reihe (Out 1,4K - 1K GND) und mit der Mitte zum Eingang. Gruß Tom |
24.02.2011 10:39 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
also haben das Problem mit nem Spannungteiler gelöst, an den SMD Bausteinen inner LOGO lies sich leider nix machen danke für die Hilfe mfg |
Folgen Sie uns auf