15.11.2006 17:15 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank für deine Antwort, mit so nem Modul wie dem OP05 geht es gar nicht?! Grüße, Basti |
20.11.2006 19:29 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Okay vielen Dank, ich werd mal schaun. Grüße, Basti |
28.01.2007 20:40 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (2) |
Für schaltungen die Visualisiert laufen sollen gibt es noch eine andere Möglichkeit. Schau dir mal auf http://abacom-online.de die Software: Profilab Expert an. Damit kannst du ähnlich wie in Logosoft Programme erstellen + Frontplatten für den PC-Monitor mit Anzeigen, Bedienknöpfen u.s.w. . Unter Links findest du verschiedene Hersteller von Ein und Ausgangsmodulen A-D Wandlern u.s.w. die von der Software unterstützt werden. Du brauchst halt irgend einen alten Windows Pc mit Monitor evtl. Touchscreen. Das wird wahrscheinlich trotzdem billiger als S7- 200 + OP-Modul und du kannst die Bedienelemente frei gestalten. |