Industry Online Support
Technical Forum
04.03.2007 19:11 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, hat jemand die Logo Software auf Windows Vista zum laufen gebracht, oder gibt es ein Upgrade? mfg Daenschel |
01.06.2007 14:21 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo marco_de danke für die schnelle Hilfen. |
11.07.2007 10:17 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (7) |
Hallo LOGO! Gemeinde. Habe im Support http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25447431den folgenden Eintrag gefunden: Windows Vista: LOGO! Soft Comfort V5.0 ist nicht für Windows Vista freigegeben und lässt sich auch nicht darauf installieren. Es gibt aber eine Möglichkeit LOGO! Soft Comfort auf Windows Vista zu nutzen. Dazu kopieren Sie den folgenden Pfad von der CD:\CD-ROM_Voll\Windows\Tools\Application\ auf die Festplatte. Danach können Sie durch öffnen der LOGOComfort.exe mit der Software arbeiten. Es funktioniert tatsächlich |
Folgen Sie uns auf