Industry Online Support
Technical Forum
17.06.2010 04:54 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hallo. Schau dir mal die Schaltungssammlung, dort findest du viele Beispiel-Anwendungen. Auch die Schaltung im Anhang ist dort zu finden. In der Schaltung wird durch die Cursertasten ein Wert verändert, die C-Tasten kann man durch die F-Tasten austauschen. Noch auf die Bedürfnisse deines Scheffes angepaßt..... Zur Betriebsstunden-Schaltung, wie soll es denn genau ablaufen? DateianhangDEMO_TasterEingabe_eines_Wertes_aus_einem_Bereich.zip (105 Downloads) |
17.06.2010 06:43 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle hilfe der betriebsstunden zähler soll zb. auf 500 Betriebsstunden gestellt werden und danach soll der andere Lüfter benutzt werden. |
Folgen Sie uns auf