Industry Online Support
Technical Forum
09.06.2011 18:51 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Ahja, okay dann müssten 40°C = 5V und 30°C = 3,75V sein. Jetzt muss ich ja nur noch die werte im Logo-Programm ändern.Stimmen die jetzt? B001 sollte bei 30°C einschalten und B002 bei 40°C. Danke für eure Hilfe. DateianhangPufferspeichersteuerung_2.0.1.zip (73 Downloads) |
09.06.2011 21:17 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Genau kann ich dir jetzt nicht folgen..... Schau dir die Schaltung morgen mal in der Logo live an.... dann sehen wir weiter. |
Folgen Sie uns auf