17.09.2012 07:43 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Dies ist nicht so ganz richtig, es liegen bei einer 230V-Logo an den Busleitungen 230V an ! Siehe auch Beitrag Logo-Bus -Verstärker. Da es aber möglich ist ein Analogmodul direkt an eine 230V-Logo anzustecken, sollte es dennoch funktionieren.... Aber Vorsicht ! Allgemein ergänzend dazu: Es sind ohne Verstärker max 2m zwischen den Modulen möglich. Im Anhang Info zu den Spannungsklassen. DateianhangLogo_Spannungsklassen_Reihenfolge.pdf (93 Downloads) |
20.09.2012 22:31 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (1) |
Danke für die Antworten - somit sollten zwischen Analogmodulen keine 230V anliegen. Ich benötige eine Verbindung von max 40cm. |
21.12.2012 21:29 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Darf ich fragen ob das geklappt hat? spiele mit dem selben Gedanken Lg cediii |
Folgen Sie uns auf