25.08.2014 13:36 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Bitte ein Beispiel, wie du das meinst. Vielen Dank |
02.09.2014 10:15 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo AutoGen_463173 Kannst Du mir bitte, bei dieser Schleife ein Paar Tipps geben: U M99.0 FP M 56.0 SPBNB b1 AUF "Takte" L DBD 0 T #Inhalt1 L DBD 4 T #Inhalt2 L #Inhalt2 T DBD 0 L L#0 T #Inhalt1 T #Inhalt2 //####################################################### L DBD 4 T #Inhalt1 L DBD 8 T #Inhalt2 L #Inhalt2 T DBD 4 L L#0 T #Inhalt1 T #Inhalt2 Ich habe dass so programmiert, aber ist falsch, vermutlich liegt das an der Adresse: U #Startsignal FP #Flanke SPBNB a1 L #DB_Nummer T #DBNRW AUF DB [#DBNRW] L L#0 T #schleifenzaehler L P#0.0 T #zeiger_niedrigeAdresse L P#4.0 T #zeiger_hoehereAdresse loop: L DBD [#zeiger_niedrigeAdresse] T #Inhalt1 L DBD [#zeiger_hoehereAdresse] T #Inhalt2 L #Inhalt2 T DBD [#zeiger_niedrigeAdresse] L L#0 T #Inhalt1 T #Inhalt2 L #schleifenzaehler L L#4 +D T #schleifenzaehler SLW 3 T #zeiger_hoehereAdresse T #zeiger_niedrigeAdresse L #schleifenzaehler L #Adresse_Ende >D BEB SPA loop a1: BEB Vielen Dank |
Folgen Sie uns auf