Industry Online Support
Technical Forum
08.12.2008 07:25 | |
Beiträge: 80 Bewertung:
|
Hi SCheunenfund, ja das ist möglich. Wenn du den analogen MUX nutzt, kannst du über ein Bitmuster, das von deinen digitalen Eingängen erstellt wird, einen analogen Wert ausgeben. WEiterhin wäre es möglich die Verweisfunktionenzu nutzen. Ich war so frei dir kurz ein Beispiel zusammenzuschieben. 2 D in, ein A out beide D in low = 0V 1 high = 2,5V 2 high = 5 V 1 & 2 high = 7,5V DEr Analogverstärger dient zum anpassen an die Anwendung. Hoffe geholfen zu haben, RMR DateianhanganalogMUX_RMR.zip (31 Downloads) |
Folgen Sie uns auf