03.09.2013 18:28 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (2) |
Ich verzweifel hier noch. Versuche schon seit Stunden 2 Analogwerte ( Lichtsensoren 0-10V ) vom Client auf den Server zu senden und auf dem Server über ein Textdisplay als Balkendiagramm 0-1000 darzustellen. Anzeige auf Server Meldetext B043 Empfangen von Server Analogverstärker B044 0-1000 Analogverstärker B046 0-1000 Analoger-Netzwerkeingang NAI1 Analoger-Netzwerkeingang NAI2 Senden von Client Analogeingang AI1 Analogeingang AI2 Analogverstärker B001 0-1000 Analogverstärker B002 0-1000 DateianhangMaster-Master.zip (87 Downloads) |
03.09.2013 19:08 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Guckst du da mal: Beispiele zur LOGO! 0BA7 |
04.09.2013 08:35 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, genau nach der Beschreibung hast du das nicht gemacht. Da kann nicht funktionieren. Client Programm: TSAP für Remote Server falsch TSAP 2.00 ist für Panels nicht für eine LOGO! Verbindung. Adressbereiche in der VM-Mapping Tabelle sind falsch. Analogwerte sind Wörter also 2 Bytes du verwendest VB10 und VB11. Mit der zweiter adresse VB11 überschreibst du das VW10 (vb10 und VB11) des ersten Wertes. menu_td server: NAI1 und NAI2 stimmen zwar mit den Adressen der VM-Mapping Tabelle von Client überein, aber da du das im Client nicht korrekt vergeben hast ist das auch falsch. VW10 und VW12 verwenden. Ethernetverbindung für TSAP2.00 ist für Panels. --> "Normale" Verbindung verwenden (TSAP ab 20.00). Hier die geänderten Progs. Vergleich das mal mit deinen. Gruß Helmut DateianhangDesktop.zip (91 Downloads) |
Folgen Sie uns auf