18.04.2012 10:35 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 3022 Bewertung: (1054) |
Hallo Juergen
Good point (wie man das jetzt auch immer im Deutschen sagt) und ehrlich gesagt ist mir dieser extra Eintrag fuer PG/OPKommunikationenin der CP343-1 Vergleichsliste noch nie so richtig aufgefallen (und er kann leicht zur Verwirrung fuehren). Ich lehn mich denn mal jetzt ein bischen aus dem Fenster und behaupte das folgende: PG/OP Kommunikationen benutzendas S7 Protokol und zaehlen als S7-Kommunikation. Die CP343-1 LEAN kann demnach max 4 S7−Kommunikationhandhaben, egal ob diese einseitig projektierte"S7-Verbindungen" sind oder "PG/OP Kommunikationen" oder eine Mischung von den beiden. Die Tablle 5.2 imCP343-1 LEAN Handbuchbestaetigt dies gluecklicherweise (ich hoffe), sollte jedoch jemanddas genau wissen (weil ich hier schon ein bischenspekuliere), dann bitte hier antworten. |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.04.2012 19:10 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Fritz, ja, der Teufel steckt manchmal schon im Detail, sogarbei Siemens - Handbüchern.
Ich hoffe ja, das sich J_Bell hier noch meldet, der kann solche Fragen i.A. im Schlaf beantworten. |
19.04.2012 17:54 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Rated, danke für die Rückmeldung. Lass doch bitte noch die zweideutige CP343-1 Vergleichsliste korrigieren! Gruß, Jürgen. |
Folgen Sie uns auf