18.10.2012 09:27 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Marius, doch noch ein Nachtrag, hat mich ein Kollege drauf gebracht. Wenn du den CP343-1 Advanced verwendest hast zu zwei PHYSIKALISCHE Schnittstellen in einer Baugruppe und auch zwie IP's auf einer Baugruppe, aber du brachst auch zwei Kabel :-) Info hier: SIMATIC NET S7-300 - Industrial Ethernet S7-CPs für Industrial Ethernet CP 343-1 Advanced Gerätehandbuch Teil B |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.10.2012 15:44 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Marius, Die Ethernet-Kommunikation über die integrierte Schnittstelle der PN CPU´n erfolgt mit den entsprechenden Bausteinen. Für den UDP-Dienst (d.h. verbindungslose Datagramme) werden die Bausteinen FB67 - 68 "TUSEND - TURCV" verwendet. „Wie wird eine UDP Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet programmiert?" http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29751991
|
Folgen Sie uns auf