06.04.2014 18:12 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Mit einer S7-300 kann problemlos die von dir geschilderte Regelung durchgeführt werden. Abhängig von der eingesetzten CPU kannst du auf Systemfunktionsbausteine oder ladbare Bausteine zurück greifen. Du findest z.B. in der Standard Library unter "PID Control Blocks" die Bausteine CONT_C FB 41Continuous Control CONT_S FB 42Step Control PULSEGEN FB 43Pulse Generation TCONT_CP FB 58temperature PID controller with pulse generator and self-tuning TCONT_SFB 59temperature PID step Controller Unter "Dokumente" im Step7 Programmverzeichnis findest du ausführliche Dokumentation zu den Bausteinen. Als weitere Lektüre kann ich dir empfehlen: Regeln mit SIMATIC Viel Erfolg, Jürgen Müller IBN-Service |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.04.2014 13:25 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Wenn du den FB42 "CONT_S" verwendest, kannst du direkt die Ausgänge für Heizen und Kühlen anlegen. In der S7-Hilfe ist die Funktion und die Belegung der Funktion beschrieben. Richtig! Werte bekommst Du beim FB41 "CONT_C". Diese kannst du dann durch Nachschalten des FB43 "PULSGEN" wieder in binäre Signale (PWM) umwandeln. |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
08.04.2014 16:44 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Ich bin also nicht der einzige, der den Fehler nicht findet... |
Zuletzt bearbeitet von: Nicolas1108 am: 08.04.2014 16:44 |
|
Folgen Sie uns auf