07.01.2012 10:51 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein Beispielprogi! I1 simuliert dabei die Schaltuhr. I2 ist der Handtaster! Ist die Schaltuhr ein oder aus, kann mit kurzen Impulsen an I2 die Lampe eín und ausgeschalten werden. Der nächste gegensätzliche Befehl der Schaltuhr schaltet die Lampe wieder um. Also wird die Lampe vor dem zeitlichen Ein-Befehl eingeschaltet, wird sie erst beim nächsten zeitlichen Aus-Befehle ausgeschaltet. Wird der Taster länger als 0,5s gedrückt, wird der Befehle der Schaltuhr komplett unterdrückt, bis der Taster für länger als 2s gedrückt wurde. Ich hoffe du hast das soweit verstanden! Das Progi ist mit V7 der Logosoft erstellt worden. Falls du die Datei nicht öffnen kannst, mußt du deine Soft online updaten. Einfach auf Hilfe und Updatecenter klicken und den Anweisungen folgen. Die Datei ist auch als .pdf mit angehängt! DateianhangTerrarium.zip (131 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.01.2012 10:55 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Moin Augsburger Hab dir mal einen Ansatz angehängt Üps ich habe dir die unbeschriftete Schaltug gegen eine beschriftete ausgwechselt ich hoffe das hiflt dir weiter Gruss pepp DateianhangTerrarium Beschriftet.zip (153 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 07.01.2012 16:45 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.01.2012 17:49 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi Robby So in etwa ??? Bei gefallen das ganze mal drei Gruss pepp DateianhangTerrarium 1.zip (112 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf