29.03.2012 12:42 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Leute, Ich habe mir eine Logo (OBA6) mit TD und AM2AQ zusammengebaut und bin gerade am programmieren. Es soll ein Meerwasseraquarium regeln/steuern Die Programmteile die laufen sind : Temperaturüberwachung heizen/kühlen Nachfüllen mit Tanküberwachung 2Evg´s hoch/runter dimmen und eine 4fach Dosieranlage die zeitversetzt Spurenelemente zuführt. Wollte heute eine Mengenänderung in der Dosiermenge dazu programmieren die über jeweils zwei Taster im laufenden Betrieb die Menge in ml der einzelnen Pumpen verändert. Die Pumpen können 40ml/60sec fördern. Der Programmteil der dies berechnet funktioniert zwar aber sobald ich die Simulation beende und neu starte ist die Menge wieder am Anfangswert trotz aktivierter Remenanz von B030. Könntet ihr mir freundlicherweise eine kleine Hilfestellung geben. Vielleicht sehe ich auch vor lauter Bäumen gerade den Wald nicht mehr. Vor einer Woche wusste ich noch nicht mal wie ich anfangen sollte. Gruß Murat Dateianhangberechnung.pdf (88 Downloads) |
Folgen Sie uns auf