14.10.2012 09:43 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe folgendes Anliegen: Ich hab eine 1212 DC/DC/RY mit dem Modbus Board rs 485 auf die cpu gesteckt, als Modbus master, die kommunikation zu einer baugruppe eines fremdhersteller mit 16 analogeingängen als slave , im ob1 hab ich gemäss handbuch die bausteine entsprechend verschalten, siehe anhang, leider muss ich aber feststellen, dass der masterbaustein für das lesen der analogwerte, die fehlermeldung 8180 bringt im status, heisst ungültige portadresse, ??? wer kann mir helfen? Dateianhangmodbus.PDF (64 Downloads) |
17.10.2012 21:06 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Also ich hab jetzt mein projekt soweit , dass sowohl der Lese-Master, wie auch der schreib-Master funktionieren, probleme gibts jetzt noch mit dem slave des fremdanbieters, ich muss in den slave ab adresse 40004 schreiben, er soll jetzt 16 pt 1000 fühler am eingang erkennen, hierzu muss ich 131 an data ptr schreiben, funktionier aber nicht, keine Ahnung warum, damit es deutlicher wird, der ausdruck vom ob 1 Dateianhangmodbus.PDF (66 Downloads) |
Folgen Sie uns auf