23.04.2009 12:49 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Es ist, wie Nachbar sagt: Bei einer LOGO! 230RC oder 24RC hast Du keine Analogeingänge drauf. Du kannst also alle zur Verfügung stehenden Analogeingänge (AI1-AI8) auf den Erweiterungsmodulen verwenden. Bei den mit Gleichspannung versorgten Grundgeräten sind AI1+AI2 fix auf dem Grundgerät reserviert. Für AI3+AI4 kannst Du festlegen, ob Du die zusätzlich auf dem Grundgerät haben willst oder auf die Erweiterungsmodule verlagerst. Im Anhang mal ein paar Konfigurationen: DateianhangMaximalausbau.zip (95 Downloads) |
Folgen Sie uns auf