17.02.2017 08:14 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo zusammen, da das Thema scheinbar immer interessanter wird... Hier findet Ihr eine Übersicht über die NAT-Varianten/ Szenarien mit dem SCALANCE S615 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744660 Grüße Pittiplatsch |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.09.2017 14:40 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich habe vier Scalance S615 die ueber den VLAN2 Port an einem Firmennetzwerk (MFR), PG oder Fernwartung haengen. An dem VLAN1 Port( Port 1-4) befindet sich das Automatisierungsnetz. Das Automatisierungsnetzt gliedert sich in 4 Straenge. Jeder Strang beinhaltet eine 1500er CPU und weiter Netzteilnehmer wie SEW Umrichter, Panels, ET-Stationen und ASI-Module. Die CPUs kommunizieren ueber PN/PN Koppler miteinander. Die CPUs sollen Daten zu dem VLAN2 Port bzw. zum Firmennetzwerk (MFR, PG oder Fernwartung senden und empfangen). Ueber Fernwartung soll jeder Teilnehmer erreichbar sein und auch ueber seine Programmiersoftware erreichbar sein z.B. Siemens Produkte ueber TIAV14, SEW Umrichter mit Motion Studio oder ASI-Stationen Bihl + Wiedemann mit ASIMON360. Reicht das Web-Interface zur Parametrierung des S615 ? Schon mal besten dank für die Hilfe. DateianhangNetz-Plan.xlsx (83 Downloads) |