24.02.2015 22:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33793 Bewertung: (4197) |
Ich habe mir jetzt noch die Bedienungsanleitung und die erweiterte Parametereinstellung herunter geladen. Leider sind sie zu groß , um sie an zu hängen. Daraufhin habe ich mich beim Durchlesen für eine Programmänderung entschieden. Q1 von der Logo: Motor Ein Rechtslauf (Relaiskontakt der Logo von Kl. 7 nach Kl. 10 am Umrichter). Q2 von der Logo: Reglerfreigabe (Relaiskontakt der Logo von Kl. 7 nach Kl. 9 am Umrichter). Das Abschalten der Reglerfreigabe wirkt dann wie ein Nothalt und gleichzeitig als Störungsquittierung beim Umrichter. DateianhangFU-Ansteuerung_V2.zip (161 Downloads) |
25.02.2015 06:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33793 Bewertung: (4197) |
Bitte schön, Version 3. Die Zeitwerte kannst du über das Display ändern. Es sind jetzt 2 festanstehende Meldungen, zwischen denen du mir Cursor Rauf/Runter wechseln kannst. Um einen Zeitwert zu ändern, musst du die entsprechende Meldung anwählen und die ESC-Taste länger 2s gedrückt halten. Dann erscheint der Cursor im Display. Jetzt kannst du zwischen den beiden Eingabefeldern mit den Cursortasten Rauf/Runter hin-und herspringen um das gewünschte Eingabefeld auszuwählen. Stehst du im entsprechenden Feld, OK-Taste drücken. Jetzt kannst du mit Cursor Links/Rechts die Stelle auswählen, welche du ändern möchtest. Mit Cursor Rauf/Runter kannst du den Wert ändern. Bist du mit der Änderung fertig, OK-Taste drücken und die Änderung wird übernommen. DateianhangFU-Ansteuerung_V3.zip (73 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 25.02.2015 06:38:05 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf