Industry Online Support
Technical Forum
27.11.2013 11:53 | |
Beigetreten: 04.08.2011 Letzter Bes: 11.03.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Michael, SPOSA Station brauchst du nur, wenn du OpenPCS7 einsetzt. Mit OpenPCS7 hast du außer OPC DA noch: OPC HDA OPC A&E OPC HA&E wenn du nur OPC DA brauchst(um auf die Daten von Va.Haushalt zuzugreifen) brauchst du keine Erweiterungen (kein OpenPCS7, kein WinCC Connectivity Pack), PCS 7 reicht schon, WinCC Runtime ist schon ein OPC DA Server(WinCC Information System>Kommunikation>OPC Kanal). Zum Referenz bzgl. OpenPCS 7: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44444703 Undzu demProblem, dass du vom PG aus nicht auf die OS Daten via OPC zugreifen kannst. Vielleicht versuch mal das Sercuritiy Control(alle Kategorien) auf PG und auf OS durchlaufen zu lassen,hoffentlich das funktioniert. MfG Minh |
Folgen Sie uns auf