01.05.2012 23:19 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo pat07, für die Anzeige kann man bei den Analogblöcken und einigen Anderen 0 bis 3 Nachkommastellen angeben und so den aktuellen Blockwert dezimal darstellen. Dabei wird einfach an der angegebenen Position (von rechts gezählt) ein Komma eingefügt. Das entspricht also einer Division der Aktuellen Blockwertes durch 1, 10, 100 oder 1000. Um also 3,5 bar in 0,1 bar Schritten aufzulösen wandelst du dein Eingangssignal in den Wert 35 oder 350 für 0,01 bar Schritte oder 3500 für 0,001 bar Schritte und setzt das Komma (Nachkommastellen 1 bis 3) entsprechend... Siehe auch mal folgenden Beitrag: |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
02.05.2012 14:07 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Motmonti, ja ich hatte zunächst mal an die LOGO!-interne Umrechnung in Gleitkomma gedacht. Die Auflösung der analogen (Ein- und) Ausgänge ist zumächst mal hardwareseitig bestimmt, d. h. korrekt ist lt. HB: 0V bis 10 V mit einer Auflösung 0,01 V (10V / 1000) bzw. 0 (4) mA bis 20 mA mit einer Auflösung 0,02mA (20 mA/ 1000) Welcher Wertebereich mit welcherAuflösung nun von einem Sensor oder Aktor damit verbunden ist, ergibt sich dann (erst) aus der jeweiligen Beziehung zwischen Sensor/Messverstärker bzw. Messwandler/Aktor und den o. g. LOGO!-Analogsignalenan den Ein- bzw. Ausgängen. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf