Industry Online Support
Technical Forum
22.04.2009 16:38 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Die Anlage hat in den Letzten 10 Tagen den Pool von 14°C auf 22°C aufgeheizt. Habe noch kleinere Verbesserungen der Steuerung sowie eine Sicherheitslücke (Temperatur des Wärmetauschers schaltete die Heizungspumpe nicht aus..somit Überhitzung der Filteranlage). Wäre schön andere Lösungswege kennen zu lernen. DateianhangPoolsteuerung 22.04.09.zip (276 Downloads) |
22.04.2009 23:50 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Hallo Leif, warum hast du einen neuen Beitrag aufgemacht und führst nicht deinen ersten Beitrag Poolsteuerung mit Solarheizung weiter , dort hast du ja auch schon deine Skitze ? Nun zu deiner Anlage: Ich möchte deine Anlage nicht kretisieren ,aber deine Fühler sind zum teil falsch platziert! Welche Temp. möchtest/darfst du wo haben? Wie hoch darf die Filter Max - Temp.sein? Kollektor Max - Temp. ist eigendlich egal weil du ja möglichst viel Solar Energie nutzen möchtest und möglichst wenig Wenig Heizungs Energie. In deiner Skitze erwänst du eine Nachspeisung ! Wofür ? Beckenwasser Nachspeisung? Wie Spülst du deinen Filter ,Automatisch oder Manuell ? Ich habe mir erlaubt deine Skitze abzuändern. |
Zuletzt bearbeitet von: opatzki am: 23.04.2009 00:30Zuletzt bearbeitet von: opatzki am: 23.04.2009 00:17 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.04.2009 16:29 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo opatzki, Danke für deine Idee. 1. Stellklamme *10 ist nicht notwendig, da die Schlauchreihen auf der Dachfläche in 7m Höhe angebracht ist. Des weiteren birgt sie die Gefahr, das die Filterpumpe (Durchsatz 20.000l pro Stunde) den Filter bei schließung (Versagen) Stellklappe *10 und Stellklappe *7 den Filter oder Rohrleitungen sprängen könnte. 2. Temperatur Kollektor = Der Durchsatz der Schläuche liegt bei ca. 15.000l Poolwasser und ist somit eher wie ein Durchlauferhitzer zu behandeln. Somit ist die Rücklauftemp ausschlaggebend. Die Dachtemp ist aufgrund erfahrungswerte entstanden. Wenn die Temp ca 4°C höher ist wie die Wassertemp des Vorlaufes erwärmt die Schlauchheizung das durchfließende Wasser um 1°C. Unterschreitet (2°C über Außentemp) die Außentemp die aktuelle Wassertemp wird auf reine Filterzirkulation umgestellt um das Wasser nich abzukühlen. 3. Temperatur *3 wird von der Gasheizung auf 60°C begrenzt. Im Filter ist ein Wärmetauscher der direkt an der Heizung mit einer zusätzlichen HK Pumpe ausgestattet ist. (geschlossener HK). Das Aufheizen über die Gasheizung ist nur für Kalte Tage als Option gedacht (für meine Kinder). Die HKP wird per Tastenansteuerung nur bei Bedarf eingeschaltet. (Kostengründe) 4. Der Filter wird Manuell über ein 5 Wege Ventil gespühlt. 5. Die Nachspeisung ist für das Becken gedacht. Wasserstand unterhalb Skimmerzulauf = Nachspeisung ein bei erreichen des Wasserstandes im Becken soll sie abschalten, bzw wenn eine bestimmte max Zeit abkelaufen ist. Zur Info: Die Filteranlage inkl. Steuerung und Frischwasserzugang befindet sich ca. 50m entfernt vom Becken ( gesammtes Wasservolumen ca. 40.000l) in der Garage. |
24.04.2009 16:33 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Nachbar, Die Schlauchheizung ist ein offenes System und läuft mit keinem Eigenmedium sondern mit Poolwasser (bei Überdruckfließt das Wasser in den Rücklauf ab). Die 4 Temperaturen werden von einer E&H Meßeinheit per PT100 aufgenommen und in 0-10 V umgewandelt. |
Zuletzt bearbeitet von: Leif am: 24.04.2009 16:34 |
|
Folgen Sie uns auf