28.03.2012 21:42 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Johannes, die LOGO! ist als RELAIS-Steuerung konzipiert (und hat ganz erhebliche Potentiale auch zur Analogwertverarbeitung) doch für deine Anwendung (soweit verstanden) vermutlich nicht wirklich geeignet...Was soll die LOGO! als Funktionalität erreichen, wenn bereits das Steuergerät die Position (ich vermute jedoch tatsächlich die Umdrehungsgeschwindigkeit?) vorgibtß Was kann die LOGO! und was nicht: - Analogsignale als Input/Output 0..10 V mit Auflösung von 10 mV - Digitale Eingangssignale bis 5 kHz bei Impulszählung, allerdings ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich geringer, so dass eine schnelleAuswertung (z. B. von Schaltschwellen)Probleme bereitet - Zeitmessung zur PWM-Signalauswertung (und ggf. auch PWM-Signal-Ausgabe) mit bestenfalls 0,01 s Auflösungmöglich... Um also äquivalent zu einer Analogwertausgabe von 0..10 V mit Auflösung von 0,01 V zu sein, ist eine PWM-Periodenzeit von 10 s (!) erforderlich!!!! - der PI-Regler der LOGO! hat eine feste Aktualisierungsfrequenz seines Analogausgangs von 2 Hz (ebenso der von mir als Schaltung veröffentlichte PID-Regler) Fazit für eine Anwendung der LOGO! a) das Steiiergerät sollte also letztendlich (ggf. über RC-Wandlung) ein 0..10 V Signal liefern, dass dann den gesamten SOLL-Wertbereich abdeckt b) Reicht die Reglergeschwindigkeit aus? c) DasLOGO!-Ausgangssignal zur SOLL-Wertvorgabe zum Motor sollte mittels AMQ-Modul analog 0..10V erfolgen. Diese Steuerspannung istdann für die Ansteuerung eines Motortreibers zu verwenden, der daraus ein PWM-Signal bzw. eine PWM-Leistungsansteuerung für den Motor liefert. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf