Industry Online Support
Technical Forum
13.02.2012 17:55 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe einen Kompifühler Temp. und Feuchte und möchte diese2 Analogeingänge 4-20 mA auf einer 24RC LOGO! verarbeiten. Ai1 Feuchte (auf i7 angeschlossen)undAi2 Temperatur (auf i8 angeschlossen).Dabei habe ich je einen Analogverstärker und einen analogen Schwellwertschalter gesetzt. Der Feuchtefühler hat einen Bereich von 0...100 % (4-20 mA). Der Temperaturfühler hat einen Bereich von -30...+70 °C (4-20 mA). Kann mir jemand auf dem beiliegenden Programm die richtigen Einstellungen einsetzten? Wäre sehr nett. Ich bin seit Tagen daran und komme einfach nicht weiter. Im Handbuch habe ich auch nichts konkretes gefunden. Dass man das alleseinstellen kann ist mir auch klar, aber was einstellen ist die Frage. Vielen Dank, Gruss Chriput Dateianhang13.02.2012 15.10.lld.zip (112 Downloads) |
Folgen Sie uns auf